Publique sus productos
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
ATT Rounded  bottom channel drainage
    ATT

    ATT Rounded bottom channel drainage

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de drenaje de canal de fondo redondeado ATT es una solución de alto rendimiento diseñada para arquitectos, ingenieros y diseñadores que trabajan en proyectos de procesamiento de alimentos, químicos, farmacéuticos y cocinas comerciales. Combina durabilidad de nivel industrial con un drenaje preciso y eficiente, cumpliendo con los más altos estándares de higiene.

    Este sistema presenta un perfil de canal redondeado distintivo que promueve el flujo laminar, permitiendo que los fluidos circulen con mayor rapidez y reduciendo el riesgo de acumulación de residuos en las paredes del canal. Esta dinámica de flujo no solo facilita una evacuación más rápida del agua, sino que también mejora la limpieza y reduce el consumo de agua durante el mantenimiento.

    Fabricados en acero inoxidable de primera calidad (AISI 304 o AISI 316L resistente a la corrosión), los canales se fabrican con chapa metálica de 2 mm de espesor y están disponibles en una amplia gama de tamaños y diseños. Una pendiente estándar del 0,5 % mejora el rendimiento del drenaje por gravedad y se puede personalizar para adaptarse a las condiciones específicas del proyecto.

    Los canales de drenaje de fondo redondeado ATT están equipados con tornillos rectificadores M10 y elementos de anclaje, lo que permite una nivelación precisa y una integración segura en el hormigón. Esto garantiza una instalación correcta tanto en obra nueva como en proyectos de reforma.

    Hay varias opciones de rejilla disponibles según la clase de carga y la aplicación prevista:

    Rejilla de malla: Apta para uso peatonal.

    Rejilla de escalera: Ideal para zonas con alto caudal de agua y carga mecánica moderada.

    Rejilla de placas: diseñada para aplicaciones de trabajo pesado, incluidas zonas de equipos.

    Los acabados de los bordes del canal se adaptan al tipo de piso y las condiciones de las aguas residuales, incluidas opciones para bridas hacia abajo, bordes elevados o integración de juntas de expansión.

    Ventajas:

    • El diseño de fondo redondeado garantiza un flujo laminar y minimiza el riesgo de contaminación.
    • Construido en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L para mayor resistencia y resistencia a la corrosión.
    • Las funciones de personalización de pendientes y anclaje satisfacen diversas necesidades del proyecto.
    • Compatible con múltiples tipos de rejillas para distintas demandas de tráfico e higiene.
    • Diseño higiénico con superficies lisas y geometría de fácil limpieza.
    • Instalación rápida y segura mediante tornillos de ajuste integrados.

    El sistema de drenaje de canal de fondo redondeado ATT proporciona una combinación ideal de rendimiento, durabilidad y diseño higiénico, ofreciendo una solución confiable para la infraestructura de drenaje moderna en entornos industriales y de grado alimenticio.

    Especificaciones
    • - Stainless steel, material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L, sheet thickness 2 mm.

      - Rounded bottom.

      - Minimum external width of 190 mm.

      - Channels of 190 mm width and more can be designed without extension of the outlet.

      - The channel consists of 3 parts: channel, grate and inlet.

      - Load class: up to D400.

      - Edge filling: epoxy or flat bar depending on load and operating temperatures.

      - The standard slope is 0.5% - 1%/m.

      - Channel equipped with levelling feet and anchoring brackets.

      - Top edge brushed.

      - Product pickled and passivated.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarounded-bottom-channel-drainage
    • Familia de productoATT drainage channels
    • Grupo de productosATT rounded bottom drainage channels
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2022-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje