Publique sus productos
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
ATT Slot channel drainage
    ATT

    ATT Slot channel drainage

    4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los canales de drenaje ATT se fabrican en una amplia gama de dimensiones y formas. Se producen según un plano elaborado como resultado de la cooperación entre un inversor, un diseñador o un tecnólogo y los ingenieros de ATT. Los canales ranurados están hechos de chapas de acero inoxidable de 1,5-2 [mm] de espesor, AISI 304, EN 1.4301 o AISI 316L, EN 1.4404. Tienen una pendiente inferior incorporada y también se pueden adaptar a un espesor de suelo particular. El drenaje del agua de un canal ranurado puede realizarse a través de un grifo o un desagüe de suelo con una papelera y un sifón. ​​Para facilitar la instalación, cada canal está equipado con tornillos rectificadores y elementos de anclaje. Permiten una correcta nivelación del tubo de drenaje y su asentamiento en el hormigón.

    Los canales de ranura son un sistema de drenaje superficial simple y económico, utilizado en lugares donde no se requiere una alta capacidad hidráulica del canal.

    La solución perfecta para estancias donde gotea condensación procedente de máquinas y aparatos de aire acondicionado, por ejemplo en lecherías, panaderías y piscinas, como separación entre superficies secas y húmedas.

    =

    Especificaciones
    • – The profile is completely open. There is no need for additional grating.

      – Standard slot channel dimensions: External width 60 mm, slot width 20 mm.

      - Mini slot channel dimensions: External width 48 mm, slot width 8 mm.

      – Standard slope 0.5% - 1%/m.

      - Possibility to make a slope according to the guidelines of the project.

      - Selection of the drain depending on the amount of drained medium.

      - Top edge brushed.

      - Product pickled and passivated.

      - Stainless steel, material EN 1.4301, AISI 304 or EN 1.4404, AISI 316L.

      - Sheet thickness 1.5 mm and 2 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSlot-channel-drainage
    • Familia de productoATT drainage channels
    • Grupo de productosATT slot channel drainage
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2022-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje