Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Bellissimo 6720 - STUDIO Collection® Acrylic Solid Surface

Número de Artículo: Avonite-6720
Fabricante: Avonite Surfaces
Familia del producto: Avonite Surfaces
Grupo del producto: Acrylic Solid Surface
Fecha de publicación: 2019-05-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

6720


Material principal: Acrylic
Material secundario:
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Cocina - Encimeras
Clasificación IFC: Material
nombre UNSPSC: Panels or paneling
código UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Código: L7211
Uniclass 1.4 Descripción: Baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Descripción: Worktops
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 Descripción: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Código: 35-12-97
NBS Reference Descripción: Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
Número OmniClass: 23-21 19 00
Título OmniClass: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Kitchen - Counter tops

Nombre Valor
Countertop Material Acrylic Solid Surface

BIMobject®