Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Basic set iBox universal 01700180

Número de Artículo: 01700180
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR
Grupo del producto: Concealed Basic set bath/shower mixers
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
AXOR Basic set iBox universal

· connection thread Rp ¾
· suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for
concealed installation
· rotationally-symmetric installation
· sound-decoupled installation
· connection dimension: DN15/DN20


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 1.23

Categoría BIMobject: Sanitarios - Instalaciones para baños
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54_95_88
Uniclass 2015 Descripción: Thermostatic mixing valves
NBS Reference Código: 35-65-70-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Número OmniClass: 23-27 31 29
Título OmniClass: Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set iBox universal
Name AXOR Basic set iBox universal 01700180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set iBox universal
Features - adjustable clamping collar - seal - connection thread G 3/4 - suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation - rotationally-symmetric installation - sound-decoupled installation - connection dimension: DN15/DN20
Manufacturer AXOR
Model Number 01700180
Model Reference 01700180
Name AXOR Basic set iBox universal 01700180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®