Publique sus productos
10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    AXOR

    10455USA AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    Traducido por Google,
    AXOR Starck Mezclador monomando de bañera de pie con manecilla tipo palanca
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 10455001 Chrome

      - 10455251 Brushed Gold Optic

      - 10455821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 156 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Stream, IntenseRain

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • non-return valve

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10455USA
    • Familia de productoAXOR Starck
    • Grupo de productosBath mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)907
    • Ancho (pulgadas)124
    • Profundidad (pulgadas)231
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)17.79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets