Publique sus productos
10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting
10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting
    AXOR

    10625USA AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM without lighting

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet 2.5 GPM sin iluminación
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 10625801 Stainless Steel Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, basic set

      • shower head size: 720 x 720 mm

      • spray type: RainAir, Rain, MonoRain

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • flow rate Mono spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9,5 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm

      • frame: brushed stainless steel

      • material spray disc: metal

      • spray disc surface: fully finished matching spray face

      • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets

      • installation: flush with the ceiling

      • connection thread: NPT ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10625USA
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosAXOR ShowerSolutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)7
    • Ancho (mm)720
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures