Publique sus productos
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerComposition Módulo de ducha 250/250 2jet con ducha de hombro
    Especificaciones
    • Surfaces: - 12594000 Chrome - 12594140 Brushed Bronze - 12594250 Brushed Gold Optic - 12594300 Polished Red Gold - 12594310 Brushed Red Gold - 12594330 Polished Black Chrome - 12594340 Brushed Black Chrome - 12594670 Matt Black - 12594800 Stainless Steel - 12594820 Brushed Nickel - 12594950 Brushed Brass - 12594990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower module, shoulder shower • shower head size: 250 x 250 mm • projection: 488 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 10,2 l/min • max. operating pressure: 10 bar • connection type: basic set • with non-return valve • shower arm length: 370 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia12594XXX
    • Familia de productoShower combination
    • Grupo de productosAXOR ShowerComposition
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)547
    • Ancho (mm)238
    • Profundidad (mm)488
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas