Publique sus productos
AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 2.5 GPM and shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower panel with thermostat, overhead shower 110/220 1jet 2.5 GPM and shoulder shower

Traducido por Google,
AXOR ShowerComposition Columna de ducha con termostato, ducha fija 110/220 1jet 2,5 GPM y ducha de hombro
Especificaciones
  • Surfaces: - 12595001 Chrome - 12595251 Brushed Gold Optic - 12595341 Brushed Black Chrome - 12595671 Matt Black - 12595821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 110 x 220 mm • spray type overhead shower: PowderRain • shower arm length: 324 mm • scald protection at 40° • adjustable hot water limitation • isolated water conduction • mounting type: concealed • suitable for continuous flow water heaters • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • projection: 425 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia12595USA
  • Familia de productoShower panels with thermostat
  • Grupo de productosAXOR ShowerComposition
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)8.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas