Publique sus productos
AXOR Starck Porter Starck baton HS
AXOR Starck Porter Starck baton HS
    AXOR

    AXOR Starck Porter Starck baton HS

    Traducido por Google,
    Mueble AXOR Starck Porter 120/120 con teleducha bastón 2jet y flexo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 12626000 Chrome

      - 12626140 Brushed Bronze

      - 12626250 Brushed Gold Optic

      - 12626300 Polished Red Gold

      - 12626310 Brushed Red Gold

      - 12626330 Polished Black Chrome

      - 12626340 Brushed Black Chrome

      - 12626800 Stainless Steel Optic

      - 12626820 Brushed Nickel

      - 12626950 Brushed Brass

      - 12626990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: porter unit, baton hand shower, shower holder, shower hose

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • integrated support function

      • spray type: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 16,2 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides

      • with non-return valve

      • wall mounting: screw fastening

      • rinseable screen seal

      • in a joined installation (10 mm distance), the basic set no.28486180 must be used

      • in a joined installation (10 mm distance) we recommend for perfect handling only the horizontal installation

      • in a freely-arranged installation (distance greater than 10 mm), no basic set is required

    Especificaciones técnicas
    • Referencia12626000
    • Familia de productoAXOR Starck
    • Grupo de productosWall outlet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)703
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)91
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia