Publique sus productos
AXOR Extensionset 2-hole basin mix.
AXOR Extensionset 2-hole basin mix.
AXOR Extensionset 2-hole basin mix.
    AXOR

    AXOR Extensionset 2-hole basin mix.

    Traducido por Google,
    AXOR Juego de prolongación 25 mm para mezclador monomando de lavabo de pared
    Especificaciones
    • Surfaces: - 13586000 n.a. Specification: • extension length: 25 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia13586000
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de productosExtensions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)44
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)502
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Israel
    Albania
    Turquía
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania