Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted 13623180

Número de Artículo: 13623180
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR
Grupo del producto: Concealed Basic set washbasin mixer
Anchura (mm): 155
Altura (mm): 73
Profundidad (mm): 111
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

· variable positioning of the mixer system, can be left or right of the
spout
· connection dimension: DN15


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 0.85

Categoría BIMobject: Sanitarios - Accesorios para baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Satellite access equipment
código UNSPSC: 43221711
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descripción: Sanitary accessories
NBS Reference Código: 35-65-70-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Accessories

Nombre Valor
Handle Type variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set for single lever basin mixer
Name AXOR Basic set for single lever basin mixer 13623180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set for single lever basin mixer
Features - scope of supply: with flush valve - variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout - connection dimension: DN15
Manufacturer AXOR
Model Number 13623180
Model Reference 13623180
Name AXOR Basic set for single lever basin mixer 13623180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®