Publique sus productos
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
AXOR Montreux basin mixer 210 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 210 chrome

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Mezclador monomando de lavabo 210 con manecilla palanca y vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 16517000 Chrome

      - 16517140 Brushed Bronze

      - 16517250 Brushed Gold Optic

      - 16517300 Polished Red Gold

      - 16517310 Brushed Red Gold

      - 16517330 Polished Black Chrome

      - 16517340 Brushed Black Chrome

      - 16517800 Stainless Steel Optic

      - 16517820 Brushed Nickel

      - 16517950 Brushed Brass

      - 16517990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 210

      • projection: 175 mm

      • spout height: 209 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Especificaciones técnicas
    • Referencia16517000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)323
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)223
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia