Publique sus productos
AXOR Montreux 3-hole basin mixer wall set
AXOR Montreux 3-hole basin mixer wall set
    AXOR

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer wall set

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Mezclador de lavabo de 3 orificios para instalación empotrada de pared con caño de 165 - 225 mm y manetas en cruz
    Especificaciones
    • Surfaces: - 16532000 Chrome - 16532020 Polished Chrome - 16532130 Polished Bronze - 16532140 Brushed Bronze - 16532250 Brushed Gold Optic - 16532260 Brushed Chrome - 16532300 Polished Red Gold - 16532310 Brushed Red Gold - 16532330 Polished Black Chrome - 16532340 Brushed Black Chrome - 16532800 Stainless Steel Optic - 16532820 Brushed Nickel - 16532830 Polished Nickel - 16532930 Polished Brass - 16532950 Brushed Brass - 16532990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 - 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16532000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)213
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Israel
    Albania
    Turquía
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania