Publique sus productos
AXOR basic set for shut-off valve DN20
AXOR basic set for shut-off valve DN20
    AXOR

    AXOR basic set for shut-off valve DN20

    Traducido por Google,
    AXOR Basic set 130 l/min para válvula de cierre para husillo de instalación empotrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 16970180 n.a. Specification: • suitable for all shut-off valves finish sets • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 130 l/min
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16970180
    • Familia de productoAXOR
    • Grupo de productosShut-off valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)485
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC011344
    • ETIM NameShut-off valve for sanitary devices
    • Nombre UNSPSCValve parts or accessories
    • Código UNSPSC40141616
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Utility Distribution Valves
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia