Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Basic set 40 l/min for concealed installation for shut-off valve ceramic DN15 16974180

Número de Artículo: 16974180
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR
Grupo del producto: Shut-off valves
Fecha de publicación: 2018-01-15
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
AXOR Basic set 40 l/min for concealed installation for shut-off valve ceramic DN15

· connection type: DN15
· suitable for all shut-off valves finish sets
· flow rate: 40 l/min
· connection dimension: DN15


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 0.385

Categoría BIMobject: Fontanería - Válvulas
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valve parts or accessories
código UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Código: L7117
Uniclass 1.4 Descripción: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Código: PR-94
Uniclass 2.0 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descripción: Valve products
NBS Reference Código: 94
NBS Reference Descripción: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

Nombre Valor
Connection Type DN15
Flow Rate 11 gpf
Mount Type fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 40 l/min for shut-off valve
Name AXOR Basic set 40 l/min for shut-off valve 16974180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 40 l/min for shut-off valve
Features - connection type: DN15 - suitable for all shut-off valves finish sets - flow rate: 40 l/min - connection dimension: DN15
Manufacturer AXOR
Model Number 16974180
Model Reference 16974180
Name AXOR Basic set 40 l/min for shut-off valve 16974180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®