Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Massaud Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve 18750000

Número de Artículo: 18750000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR Massaud
Grupo del producto: Shower thermostat
Anchura (mm): 170
Altura (mm): 170
Profundidad (mm): 76
Fecha de publicación: 2017-03-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
AXOR Massaud Thermostat for concealed installation with shut-off/ diverter valve

· 2 outlets
· shut-off valve, thermostat cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 38° C
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· connection type: basic set


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 2.91

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Descripción: Mixers
NBS Reference Código: 35-65-70-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Número OmniClass: 23-19 31 17
Título OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Massaud Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve
Name AXOR Massaud Thermostatic mixer 18750000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Massaud Thermostatic mixer for concealed installation with shut-off/ diverter valve
Features " - 2 outlets - shut-off valve, thermostat cartridge - safety lock at 38 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate: 26 l/min - operating pressure: min. 0.1 MPa/max. 1.0 MPa - scope of supply: metal escutcheon, handle, sleeve, mixing unit - non-return valve - with silencer - material: metal"
Manufacturer AXOR
Model Number 18750000
Model Reference 18750000
Name AXOR Massaud Thermostatic mixer 18750000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®