Publique sus productos
AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min
AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min
    AXOR

    AXOR 120 HS 3jet EcoSmart 9l/min

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Teleducha 120 3jet EcoSmart
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26051670 Matt Black - 26051000 Chrome - 26051020 Polished Chrome - 26051130 Polished Bronze - 26051140 Brushed Bronze - 26051250 Brushed Gold Optic - 26051260 Brushed Chrome - 26051300 Polished Red Gold - 26051310 Brushed Red Gold - 26051330 Polished Black Chrome - 26051340 Brushed Black Chrome - 26051800 Stainless Steel Optic - 26051820 Brushed Nickel - 26051830 Polished Nickel - 26051930 Polished Brass - 26051950 Brushed Brass - 26051990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 120 mm • spray type: Rain, RainAir, WhirlAir • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26051000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosHand showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)299
    • Ancho (mm)125
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)265
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC010161
    • ETIM NameHand shower
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia