Publique sus productos
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm square

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Conector de techo cuadrado de 300 mm
    Especificaciones
    • Surfaces: - 26438001 Chrome - 26438671 Matt Black - 26438341 Brushed Black Chrome - 26438331 Polished Black Chrome - 26438991 Polished Gold Optic - 26438251 Brushed Gold Optic - 26438821 Brushed Nickel Specification: • length: 300 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26438USA
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosShower arms
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)310
    • Ancho (mm)91
    • Profundidad (mm)91
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010905
    • Nombre ETIMShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures