Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Shower hose 1.60 m 28626000

Número de Artículo: 28626000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR
Grupo del producto: Shower hoses
Fecha de publicación: 2017-11-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
AXOR Shower hose 1.60 m

· high-quality shower hose with metal effect
· with plastic coating, easy to clean
· shower hose length: 1.60 m
· pivot connectors prevent hose from tangling
· kink-protected


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 0.295

Categoría BIMobject: Sanitarios - Instalaciones para baños
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20
Uniclass 2015 Descripción: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Código: 35-65-70-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Número OmniClass: 23-19 31 17
Título OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Shower hose 1.60 m
Name AXOR Shower hose 1.60 m 28626000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Shower hose 1.60 m
Features - high-quality shower hose with metal effect - with plastic coating, easy to clean - shower hose length: 1.60 m - pivot connectors prevent hose from tangling - kink-protected
Manufacturer AXOR
Model Number 28626000
Model Reference 28626000
Name AXOR Shower hose 1.60 m 28626000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®