Publique sus productos
28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
    AXOR

    28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation

    Traducido por Google,
    Ducha de mano AXOR Starck Baton 2jet 1,75 GPM para fijación centrada
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 28704001 Chrome

      - 28704141 Brushed Bronze

      - 28704251 Brushed Gold Optic

      - 28701331 Polished Black Chrome

      - 28704341 Brushed Black Chrome

      - 28704671 Matt Black

      - 28704821 Brushed Nickel

      - 28704831 Polished Nickel

      - 28704951 Brushed Brass

      - 28704991 Polished Gold optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: IntenseRain, Rain

      • spray type adjustment by turning spray disc

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

      • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28704USA
    • Familia de productoAXOR Starck
    • Grupo de productosHand showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.5
    • Ancho (pulgadas)1
    • Profundidad (pulgadas)1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures