Publique sus productos
28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
    AXOR

    28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet con conexión a techo
    Especificaciones
    • Surfaces: - 28793007 Chrome - 28793147 Brushed Bronze - 28793257 Brushed Gold Optic - 28793307 Polished Red Gold - 28793317 Brushed Red Gold - 28793337 Polished Black Chrome - 28793347 Brushed Black Chrome - 28793677 Matt Black - 28793807 Stainless Steel Optic - 28793827 Brushed Nickel - 28793957 Brushed Brass - 28793997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • ceiling connection length: 100 mm • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia28793CHN
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)270
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia