Publique sus productos
28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    AXOR

    28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio C Ducha fija 270/270 1jet 2,5 GPM con conexión a techo
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 28793001 Chrome

      - 28793141 Brushed Bronze

      - 28793251 Brushed Gold Optic

      - 28793331 Polished Black Chrome

      - 28793341 Brushed Black Chrome

      - 28793671 Matt Black

      - 28793801 Stainless Steel Optic

      - 28793821 Brushed Nickel

      - 28793831 Polished Nickel

      - 28793951 Brushed Brass

      - 28793991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: PowderRain

      • material spray disc: metal

      • ceiling connection length: 100 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Especificaciones técnicas
    • Referencia28793USA
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosAXOR Citterio C
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)6.5
    • Ancho (mm)10.63
    • Profundidad (mm)10.63
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers