Publique sus productos
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
    AXOR

    29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m

    Traducido por Google,
    Duchas Bidette AXOR Ducha de mano bidé 1jet redonda para agua fría con soporte de ducha y flexo 1,25 m
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 29240000 Chrome

      - 29240140 Brushed Bronze

      - 29240250 Brushed Gold Optic

      - 29240300 Polished Red Gold

      - 29240310 Brushed Red Gold

      - 29240330 Polished Black Chrome

      - 29240340 Brushed Black Chrome

      - 29240800 Stainless Steel Optic

      - 29240820 Brushed Nickel

      - 29240950 Brushed Brass

      - 29240990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,4 l/min

      • operating pressure: min. 1 bar/max. 6 bar

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • shower hose length: 1250 mm

      • connection type: G ½

          • with non-return valve

          • rinseable filter washer

          • material: metal

          • not intrinsically safe against backflow

        Especificaciones técnicas
        • Referencia29240XXX
        • Familia de productoAXOR Bidette Showers
        • Grupo de productosBidette hand shower
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2025-03-18
        • Número de edición1
        • Altura (mm)156
        • Ancho (mm)48
        • Profundidad (mm)92
        Información relacionada
        • Diseñado enAlemania
        • Fabricado enAlemania
        • Peso Neto (kg)1
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
        • Clasificación IFC Terminal sanitario
        • Código ETIMEC010161
        • Nombre ETIMHand shower
        • Nombre UNSPSCShowers
        • Código UNSPSC30181503
        • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
        • Número OmniClass23-31 17 00
        • Título OmniClass Showers
        • CSI UniFormat II CódigoD2010
        • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures