Publique sus productos
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
    AXOR

    29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Duchas Bidette AXOR Ducha de mano bidé 1jet redonda para agua mezclada con soporte de ducha y flexo de ducha de 1,25 m
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 29242000 Chrome

      - 29242140 Brushed Bronze

      - 29242250 Brushed Gold Optic

      - 29242300 Polished Red Gold

      - 29242310 Brushed Red Gold

      - 29242330 Polished Black Chrome

      - 29242340 Brushed Black Chrome

      - 29242800 Stainless Steel Optic

      - 29242820 Brushed Nickel

      - 29242950 Brushed Brass

      - 29242990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • temperature pre-adjustable

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • with non-return valve

      • integrated support function

      • wall supports of metal

      • rinseable filter washer

      • connection type: basic set

      • not intrinsically safe against backflow

      • not included: basic set

    Especificaciones técnicas
    • Referencia29242XXX
    • Familia de productoAXOR Bidette Showers
    • Grupo de productosBidette hand shower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)166
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)113
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010161
    • Nombre ETIMHand shower
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures