Publique sus productos
AXOR ShowerSolution 460 3jet wall square chrome
AXOR ShowerSolution 460 3jet wall square chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 460 3jet wall square chrome

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Ducha fija 460/300 3jet con brazo de ducha y placa cuadrada
    Especificaciones
    • Surfaces: - 35282000 Chrome - 35282020 Polished Chrome - 35282130 Polished Bronze - 35282140 Brushed Bronze - 35282250 Brushed Gold Optic - 35282260 Brushed Chrome - 35282300 Polished Red Gold - 35282310 Brushed Red Gold - 35282330 Polished Black Chrome - 35282340 Brushed Black Chrome - 35282350 Satin Black - 35282800 Stainless Steel Optic - 35282820 Brushed Nickel - 35282830 Polished Nickel - 35282930 Polished Brass - 35282950 Brushed Brass - 35282990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 460 x 300 mm • spray type: Rain, RainStream, Mono • material spray disc: metal • shower arm length 460 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 15 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 18 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35282000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)156
    • Ancho (mm)466
    • Profundidad (mm)590
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Israel
    Albania
    Turquía
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania