Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR ShowerSolutions Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 35288000

Número de Artículo: 35288000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR ShowerSolutions
Grupo del producto: Extensions
Anchura (mm): 50
Altura (mm): 230
Profundidad (mm): 50
Fecha de publicación: 2017-11-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
AXOR ShowerSolutions Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower

· packaging unit = 1 pieces
· dimension: 230 mm


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 0.98

Categoría BIMobject: Fontanería - Drenaje
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Plumbing fixtures
código UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Código: L721
Uniclass 1.4 Descripción: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Código: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descripción: Sanitary accessories
NBS Reference Código: 35-65-70-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing
Número OmniClass: 23-27 43 00
Título OmniClass: Pipe Fittings
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Drainage

Nombre Valor
Colour chrome
Length 230 mm
Mount Type fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300
Length 230 mm
Name AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300 35288000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300
Features - packaging unit = 1 pieces - dimension: 230 mm
Manufacturer AXOR
Model Number 35288000
Model Reference 35288000
Name AXOR Showers Extension 230 mm for ceiling connector overhead shower 460/300 35288000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®