Publique sus productos
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling concealed chrome
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling concealed chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling concealed chrome

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250 2jet de techo
    Especificaciones
    • Surfaces: - 35298000 Chrome - 35298020 Polished Chrome - 35298130 Polished Bronze - 35298140 Brushed Bronze - 35298250 Brushed Gold Optic - 35298260 Brushed Chrome - 35298300 Polished Red Gold - 35298310 Brushed Red Gold - 35298330 Polished Black Chrome - 35298340 Brushed Black Chrome - 35298800 Stainless Steel Optic - 35298820 Brushed Nickel - 35298830 Polished Nickel - 35298930 Polished Brass - 35298950 Brushed Brass - 35298990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 21 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: flush with the ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35298000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia