Publique sus productos
AXOR ShowerSolution 300 2jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 300 2jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300 2jet wall chrome

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300 2jet con brazo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 35303670 Matt Black - 35303000 Chrome - 35303020 Polished Chrome - 35303130 Polished Bronze - 35303140 Brushed Bronze - 35303250 Brushed Gold Optic - 35303260 Brushed Chrome - 35303300 Polished Red Gold - 35303310 Brushed Red Gold - 35303330 Polished Black Chrome - 35303340 Brushed Black Chrome - 35303800 Stainless Steel Optic - 35303820 Brushed Nickel - 35303830 Polished Nickel - 35303930 Polished Brass - 35303950 Brushed Brass - 35303990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 19 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35303000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)131
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia