Publique sus productos
AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling concealed chrome
AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling concealed chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300 2jet ceiling concealed chrome

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300 2jet de techo
    Especificaciones
    • Surfaces: - 35305670 Matt Black - 35305000 Chrome - 35305020 Polished Chrome - 35305130 Polished Bronze - 35305140 Brushed Bronze - 35305250 Brushed Gold Optic - 35305260 Brushed Chrome - 35305300 Polished Red Gold - 35305310 Brushed Red Gold - 35305330 Polished Black Chrome - 35305340 Brushed Black Chrome - 35305800 Stainless Steel Optic - 35305820 Brushed Nickel - 35305830 Polished Nickel - 35305930 Polished Brass - 35305950 Brushed Brass - 35305990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35305000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC011383
    • ETIM NameShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Israel
    Albania
    Turquía
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania