Publique sus productos
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250/250 2jet 2.5 GPM with shower arm

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250/250 2jet 2,5 GPM con brazo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 35310001 Chrome - 35310341 Brushed Black Chrome - 35310251 Brushed Gold Optic - 35310331 Polished Black Chrome - 35310991 Polished Gold Optic - 35310821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm, green diverter • shower head size: 250 x 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread NPT ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35310USA
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5
    • Ancho (mm)9
    • Profundidad (mm)22
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures