Publique sus productos
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet wall chrome
AXOR ShowerSolution 300/300 1jet wall chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 1jet wall chrome

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300/300 1jet con brazo de ducha
    Especificaciones
    • Surfaces: - 35314000 Chrome - 35314020 Polished Chrome - 35314130 Polished Bronze - 35314140 Brushed Bronze - 35314250 Brushed Gold Optic - 35314260 Brushed Chrome - 35314300 Polished Red Gold - 35314310 Brushed Red Gold - 35314330 Polished Black Chrome - 35314340 Brushed Black Chrome - 35314800 Stainless Steel Optic - 35314820 Brushed Nickel - 35314830 Polished Nickel - 35314930 Polished Brass - 35314950 Brushed Brass - 35314990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • shower arm length 450 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18,2 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18,2 l/min • function from: 13,5 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35314000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)131
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Israel
    Albania
    Turquía