Publique sus productos
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling conc.chrom
AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling conc.chrom
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 300/300 2jet ceiling conc.chrom

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Ducha fija 300/300 2jet de techo
    Especificaciones
    • Surfaces: - 35321000 Chrome - 35321020 Polished Chrome - 35321130 Polished Bronze - 35321140 Brushed Bronze - 35321250 Brushed Gold Optic - 35321260 Brushed Chrome - 35321300 Polished Red Gold - 35321310 Brushed Red Gold - 35321330 Polished Black Chrome - 35321340 Brushed Black Chrome - 35321800 Stainless Steel Optic - 35321820 Brushed Nickel - 35321830 Polished Nickel - 35321930 Polished Brass - 35321950 Brushed Brass - 35321990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 300 x 300 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: flush with the ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35321000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia