Publique sus productos
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 245 1jet 1.5 GPM

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Ducha fija 245 1jet 1,5 GPM
    Especificaciones
    • Surfaces: - 35386001 Chrome - 35386671 Matt Black - 35386341 Brushed Black Chrome - 35386251 Brushed Gold Optic - 35386821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 245 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia35386USA
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)245
    • Profundidad (mm)245
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures