Publique sus productos
36107XXX AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
36107XXX AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons
    AXOR

    36107XXX AXOR Citterio E 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and escutcheons

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio E Mezclador empotrable de pared con 3 orificios para lavabo con caño de 220 mm y bocas
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36107670 Matt Black - 36107000 Chrome - 36107020 Polished Chrome - 36107130 Polished Bronze - 36107140 Brushed Bronze - 36107250 Brushed Gold Optic - 36107260 Brushed Chrome - 36107300 Polished Red Gold - 36107310 Brushed Red Gold - 36107330 Polished Black Chrome - 36107340 Brushed Black Chrome - 36107800 Stainless Steel Optic - 36107820 Brushed Nickel - 36107830 Polished Nickel - 36107930 Polished Brass - 36107950 Brushed Brass - 36107990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 220 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36107XXX
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)78
    • Ancho (mm)268
    • Profundidad (mm)232
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia