Publique sus productos
AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome
AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome
    AXOR

    AXOR Citterio E 3-h.basin mixer chrome

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio E Mezclador de lavabo de 3 orificios 170 con bocas y vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36108670 Matt Black - 36108000 Chrome - 36108020 Polished Chrome - 36108130 Polished Bronze - 36108140 Brushed Bronze - 36108250 Brushed Gold Optic - 36108260 Brushed Chrome - 36108300 Polished Red Gold - 36108310 Brushed Red Gold - 36108330 Polished Black Chrome - 36108340 Brushed Black Chrome - 36108800 Stainless Steel Optic - 36108820 Brushed Nickel - 36108830 Polished Nickel - 36108930 Polished Brass - 36108950 Brushed Brass - 36108990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 165 mm • spout height: 170 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36108000
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de productosManual mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)224
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)206
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia