Publique sus productos
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with lever handle and pop-up waste set

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio E Mezclador monomando de lavabo 130 con manecilla palanca y vaciador automático
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36110670 Matt Black - 36110000 Chrome - 36110020 Polished Chrome - 36110130 Polished Bronze - 36110140 Brushed Bronze - 36110250 Brushed Gold Optic - 36110260 Brushed Chrome - 36110300 Polished Red Gold - 36110310 Brushed Red Gold - 36110330 Polished Black Chrome - 36110340 Brushed Black Chrome - 36110800 Stainless Steel Optic - 36110820 Brushed Nickel - 36110830 Polished Nickel - 36110930 Polished Brass - 36110950 Brushed Brass - 36110990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36110XXX
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)209
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)193
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia