Publique sus productos
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer 130 with bidette hand shower and shower hose 1.60 m

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio E Mezclador monomando de lavabo 130 con teleducha de bidé y flexo de ducha 1,60 m
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36130000 Chrome - 36130670 Matt Black - 36130020 Polished Chrome - 36130130 Polished Bronze - 36130140 Brushed Bronze - 36130250 Brushed Gold Optic - 36130260 Brushed Chrome - 36130300 Polished Red Gold - 36130310 Brushed Red Gold - 36130330 Polished Black Chrome - 36130340 Brushed Black Chrome - 36130800 Stainless Steel Optic - 36130820 Brushed Nickel - 36130830 Polished Nickel - 36130930 Polished Brass - 36130950 Brushed Brass - 36130990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, bidette hand shower, shower holder, shower hose, waste set • ComfortZone 130 • projection: 143 mm • spout height: 126 mm • spray type: normal spray • spray type Bidette: shower spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36130XXX
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)236
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia