Publique sus productos
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks
AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks
    AXOR

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 221 mm and plate 2 ticks

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio E Mezclador monomando de lavabo de empotrar de pared con caño de 221 mm y placa 2 grifos
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36133009 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 2,6 l/min • joystick ceramic cartridge • non-closing waste set • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36133SGP
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)79
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)232
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia