Publique sus productos
36410XXX AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer
36410XXX AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer
    AXOR

    36410XXX AXOR Citterio E 4-hole tile mounted thermostatic bath mixer

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio E Mezclador termostático de bañera con 4 orificios para instalación en azulejos
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36410000 Chrome - 36410020 Polished Chrome - 36410130 Polished Bronze - 36410140 Brushed Bronze - 36410250 Brushed Gold Optic - 36410260 Brushed Chrome - 36410300 Polished Red Gold - 36410310 Brushed Red Gold - 36410330 Polished Black Chrome - 36410340 Brushed Black Chrome - 36410670 Matt Black - 36410800 Stainless Steel Optic - 36410820 Brushed Nickel - 36410830 Polished Nickel - 36410930 Polished Brass - 36410950 Brushed Brass - 36410990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, Secuflex hose set • projection 190 mm • 2 functions • diversion between outlets via diverter knob • spray type mixer: laminar spray • spray type hand shower: Rain, RainAir, WhirlAir • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with automatic resetting • with silencer • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36410XXX
    • Familia de productoAXOR Citterio E
    • Grupo de productosBath thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)212
    • Ancho (mm)429
    • Profundidad (mm)245
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia