Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

AXOR Citterio E Single lever bath mixer for concealed installation 36455000

Número de Artículo: 36455000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR Citterio E
Grupo del producto: Bath mixers
Anchura (mm): 170
Altura (mm): 201
Profundidad (mm): 60
Fecha de publicación: 2019-03-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
AXOR Citterio E Single lever bath mixer for concealed installation

· connection type: basic set
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· with silencer
· suitable for continous flow water heaters


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 2.775

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Connection Type basic set
Lever Single lever bath mixer
Material chrome, ceramic
Method Of Operation suitable for continous flow water heaters
Plumbing Fixture Type Single lever bath mixer for concealed installation, ceramic cartridge, metal escutcheon, handle, sleeve, diverter, mixing unit

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material chrome, ceramic

BIMobject®