Publique sus productos
AXOR Fixfit Softcube chrome
AXOR Fixfit Softcube chrome
    AXOR

    AXOR Fixfit Softcube chrome

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Toma de pared softsquare
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36731670 Matt Black - 36731000 Chrome - 36731020 Polished Chrome - 36731130 Polished Bronze - 36731140 Brushed Bronze - 36731250 Brushed Gold Optic - 36731260 Brushed Chrome - 36731300 Polished Red Gold - 36731310 Brushed Red Gold - 36731330 Polished Black Chrome - 36731340 Brushed Black Chrome - 36731800 Stainless Steel Optic - 36731820 Brushed Nickel - 36731830 Polished Nickel - 36731930 Polished Brass - 36731950 Brushed Brass - 36731990 Polished Gold Optic Specification: • plastic connection angle • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36731000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosWall outlet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)64
    • Ancho (mm)41
    • Profundidad (mm)64
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)90
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC010905
    • ETIM NameShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Israel
    Albania
    Turquía
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania