Publique sus productos
AXOR Fixfit Porter Square chrome
AXOR Fixfit Porter Square chrome
    AXOR

    AXOR Fixfit Porter Square chrome

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Porter módulo cuadrado
    Especificaciones
    • Surfaces: - 36734000 Chrome - 36734670 Matt Black - 36734330 Polished Black Chrome - 36734020 Polished Chrome - 36734130 Polished Bronze - 36734140 Brushed Bronze - 36734250 Brushed Gold Optic - 36734260 Brushed Chrome - 36734300 Polished Red Gold - 36734310 Brushed Red Gold - 36734800 Stainless Steel Optic - 36734820 Brushed Nickel - 36734830 Polished Nickel - 36734930 Polished Brass - 36734950 Brushed Brass - 36734340 Brushed Black Chrome - 36734990 Polished Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Especificaciones técnicas
    • Referencia36734000
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosWall outlet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-01-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)530
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC010905
    • ETIM NameShower connecting piece
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Israel
    Albania
    Turquía
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania