Publique sus productos
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle and integrated security combination according to EN1717 38428820
AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle and integrated security combination according to EN1717 38428820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer for concealed installation with loop handle and integrated security combination according to EN1717 38428820

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Mezclador monomando de bañera de empotrar con manecilla circular y combinación de seguridad integrada según EN1717
    Especificaciones
    • · connection type: basic set · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · with silencer · suitable for continous flow water heaters · with integrated safety combination EN 1717
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38428820
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosBath mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)203
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)66
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.51
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures