Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Citterio Single lever basin mixer 110 with pin handle and pop-up waste set 39010000

Número de Artículo: 39010000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR Citterio
Grupo del producto: Basin mixers
Anchura (mm): 63
Altura (mm): 229
Profundidad (mm): 159
Fecha de publicación: 2019-03-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
AXOR Citterio Single lever basin mixer 110 with pin handle and pop-up waste set

· consists of: single lever basin mixer, waste set
· ComfortZone 110
· projection 104 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· joystick ceramic cartridge
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 2.25

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Flow Rate 1.321 gpm
Lever Single lever basin mixer
Material chrome
Method Of Operation suitable for continuous flow water heaters
Plumbing Fixture Type joystick ceramic cartridge, pop-up waste set G 1¼, Single lever basin mixer

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material chrome

BIMobject®