Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

AXOR Citterio 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and escutcheons 39446000

Número de Artículo: 39446000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR Citterio
Grupo del producto: Bath mixers
Anchura (mm): 405
Altura (mm): 174
Profundidad (mm): 244
Fecha de publicación: 2019-03-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
AXOR Citterio 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and escutcheons

· consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose
· projection 190 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl
· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· ceramic valves hot/ cold 90°
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 4.59

Categoría BIMobject: Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
nombre UNSPSC: Sanitary ware
código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descripción: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descripción: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descripción: Washbasin taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descripción: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass: 23-31 11 00
Título OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nombre Valor
Lever lever handles
Material chrome
Plumbing Fixture Type 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and escutcheons, with automatic resetting, bath spout with diverter, non-return valve
Valve Type non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material chrome

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.