Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with pin handle 39451000

Número de Artículo: 39451000
Fabricante: AXOR
Familia del producto: AXOR Citterio
Grupo del producto: Bath mixers
Anchura (mm): 124
Altura (mm): 1089
Profundidad (mm): 325
Fecha de publicación: 2019-03-31
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (10)
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with pin handle

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower hose, shower holder
· projection 200 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· joystick ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· with automatic resetting
· intrinsically safe against backflow
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 8.96

Categoría BIMobject: Fontanería - Válvulas
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valve parts or accessories
código UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Código: L7117
Uniclass 1.4 Descripción: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Código: PR-94
Uniclass 2.0 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descripción: Valve products
NBS Reference Código: 94
NBS Reference Descripción: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Nombre Valor
Connection Type basic set
Mount Type floor-standing
Plumbing Fixture Type Single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder

BIMobject®