Publique sus productos
AXOR Citterio therm.conc.FS shut/div.lever
AXOR Citterio therm.conc.FS shut/div.lever
    AXOR

    AXOR Citterio therm.conc.FS shut/div.lever

    Traducido por Google,
    AXOR Citterio Termostato empotrable con válvula de cierre/desviador y manilla
    Especificaciones
    • Surfaces: - 39720000 Chrome - 39720020 Polished Chrome - 39720130 Polished Bronze - 39720140 Brushed Bronze - 39720250 Brushed Gold Optic - 39720260 Brushed Chrome - 39720300 Polished Red Gold - 39720310 Brushed Red Gold - 39720330 Polished Black Chrome - 39720340 Brushed Black Chrome - 39720420 Platinum - 39720800 Stainless Steel Optic - 39720820 Brushed Nickel - 39720830 Polished Nickel - 39720930 Polished Brass - 39720950 Brushed Brass - 39720990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 25 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • thermostat cartridge, shut-off valve • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificaciones técnicas
    • Referencia39720000
    • Familia de productoAXOR Citterio
    • Grupo de productosShower thermostat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)177
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)96
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Åland
    Israel
    Albania
    Turquía
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania