Publique sus productos
39763XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet with ceiling connector
39763XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet with ceiling connector
    AXOR

    39763XXX AXOR ShowerSphere Overhead shower 250 1jet with ceiling connector

    Traducido por Google,

    Ducha fija AXOR ShowerSphere 250 1jet con conexión de techo

    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 39763000 Chrome

      - 39763140 Brushed Bronze

      - 39763250 Brushed Gold Optic

      - 39763300 Polished Red Gold

      - 39763310 Brushed Red Gold

      - 39763330 Polished Black Chrome

      - 39763340 Brushed Black Chrome

      - 39763800 Stainless Steel Optic

      - 39763820 Brushed Nickel

      - 39763950 Brushed Brass

      - 39763990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector
      • shower head size: 250 x 160 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %)
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 10,3 l/min
      • function from: 5,9 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min
      • minimum flow pressure: 0,9 bar
      • material spray disc: metal
      • overhead shower removable for cleaning
      • metal ceilling connector
      • ceiling connection length: 145 mm
      • installation: ceiling mounting
      • connection thread: G ½
      • suitable for continous flow water heaters

    Especificaciones técnicas
    • Referencia39763XXX
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosAXOR ShowerSphere
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)212
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)162
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.66
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers