Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/a6679086-dd2a-4cf3-a546-856590434043
Inicio
Categorías
Sanitarios
Duchas
39766CHN AXOR Citterio Next Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
Unavailable in Estados Unidos
AXOR
Seguir
39766CHN AXOR Citterio Next Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
Traducido por Google,
Ver original
AXOR Citterio Next Conjunto básico para ducha fija de 2 chorros con conexión a techo
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 39766187 null Specification: null
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
39766CHN
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2025-04-28
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--39766187
Instrucciones de instalación
https://www.axor-design.com/articledetail--39766187
Descripción técnica
https://www.axor-design.com/articledetail--39766187
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_76
Descripción Uniclass 2015
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Showers
Número OmniClass
23-31 17 00
Título OmniClass
Showers
Disponibilidad en regiones
Asia
China
Productos similares
AXOR
AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
Descargar
AXOR
AXOR Montreux Showerpipe with thermostat and overhead shower 240 1jet 16572820
Descargar
AXOR
AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
Descargar
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Descargar
AXOR
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 2.0 GPM
Descargar
AXOR
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 210 Semi-Pro 16582800
Descargar