Publique sus productos
39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector
    AXOR

    39766USA AXOR ShowerSphere Basic set for overhead shower 2jet with ceiling connector

    Traducido por Google,

    AXOR ShowerSphere Set básico para ducha fija de 2 chorros con conexión de techo

    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 39766181 null

      Specification:

      • wall-mounted
      • sound-decoupling sheathing of the connection block
      • no shortening necessary thanks to sliding sleeve
      • sound-decoupled installation
      • minimum mounting depth: 80 mm
      • maximum mounting depth: 110 mm
      • connection dimension: Rp ½

    Especificaciones técnicas
    • Referencia39766USA
    • Familia de productoOverhead showers
    • Grupo de productosAXOR ShowerSphere
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)90
    • Ancho (pulgadas)90
    • Profundidad (pulgadas)106
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.75
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011383
    • Nombre ETIMShower head
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers